Meny Sök

Genomföringslister

I lager

Genomföringslister, kan kapas i önskad längd och placeras runt hål i paneler eller på panelkanter. Finns i olika förpackningsstorlekar och material.

Serienummer: SR1712

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel paneltjocklek Total bredd Köp
671,5411 kr - 810,2475 kr 532 I lager
4 223,7733 kr - 5 114,1462 kr 413 I lager
10 913,4852 kr - 10 913,4852 kr Fråga angående leveranstidhär
2.3 mm
5.8 mm
7,4045 kr - 7,4045 kr Fråga angående leveranstidhär
3.3 mm
5.6 mm
15,4784 kr - 19,3829 kr 1393 I lager
13.0 mm
16.3 mm
9 988,1077 kr - 9 988,1077 kr 14 I lager
1.7 mm
3.6 mm
10 666,8741 kr - 10 666,8741 kr 7 I lager
1.7 mm
4.8 mm
11 566,9866 kr - 11 566,9866 kr Fråga angående leveranstidhär
1.4 mm
3.6 mm
30,1156 kr - 30,1156 kr 2220 I lager
2.0 mm
36,0992 kr - 36,0992 kr 7950 I lager
2.0 mm
1 614,6727 kr - 1 614,6727 kr 155 I lager
1.8 mm
2 863,6954 kr - 2 863,6954 kr 308 I lager
1.8 mm
2 094,1662 kr - 2 094,1662 kr 21 I lager
2.7 mm
1 223,6334 kr - 1 223,6334 kr 20 I lager
2.7 mm
10 162,0331 kr - 10 162,0331 kr 42 I lager
1.1 mm
3.3 mm
428,3065 kr - 428,3065 kr 14 I lager
3.3 mm
5.6 mm
33,7665 kr - 33,7665 kr 900 I lager
2.7 mm
42,2519 kr - 42,2519 kr 3060 I lager
2.0 mm
52,4314 kr - 52,4314 kr 570 I lager
2.0 mm
1 577,5402 kr - 1 577,5402 kr 16 I lager
1.8 mm
  • av 5
Genomföringslist 9.5 mm PA Grå

DSC-1-48

Prisintervall
810,2475 kr - 671,5411 kr

Lagernivåer
532 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Form
    Ej sågtandad
  • Typ
    Solid
  • Totallängd
    1.2 m
  • Allt material
    Polyamid 6
Genomföringslist 15.9 mm PA Grå

DSC-3-48

Prisintervall
5 114,1462 kr - 4 223,7733 kr

Lagernivåer
413 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Form
    Ej sågtandad
  • Typ
    Solid
  • Totallängd
    1.2 m
  • Allt material
    Polyamid 66.6
Genomföringslist 1.7 mm 2.3 mm 5.8 mm Rostfritt stål Svart

MCCG-4N

Prisintervall
10 913,4852 kr - 10 913,4852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Total bredd
    5.8 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Genomföringslist 2.2 mm 3.3 mm 3.9 mm PA Naturfärgad

MGS-3-01

Prisintervall
7,4045 kr - 7,4045 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Kanalhöjd
    2.5 mm
  • Inre bredd
    3.3 mm
Genomföringslist 9.7 mm 13.0 mm 6.5 mm PA Naturfärgad

MGS-8-01

Prisintervall
19,3829 kr - 15,4784 kr

Lagernivåer
1393 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Inre bredd
    13.1 mm
Genomföringslist 1.4 mm 1.7 mm 5.1 mm Rostfritt stål Svart

MCG-3N

Prisintervall
9 988,1077 kr - 9 988,1077 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Genomföringslist 1.4 mm 1.7 mm 5.8 mm Rostfritt stål Svart

MCCG-3N

Prisintervall
10 666,8741 kr - 10 666,8741 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Genomföringslist 1.1 mm 1.4 mm 5.1 mm Rostfritt stål Svart

MCG-2N

Prisintervall
11 566,9866 kr - 11 566,9866 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Genomföringslist 0.5 mm 2.0 mm 3.2 mm LDPE Naturfärgad

SPGSE-1

Prisintervall
30,1156 kr - 30,1156 kr

Lagernivåer
2220 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Totallängd
    30.0 m
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Genomföringslist 2.7 mm 2.0 mm 4.8 mm LDPE Naturfärgad

SPGSE-3

Prisintervall
36,0992 kr - 36,0992 kr

Lagernivåer
7950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Totallängd
    30.0 m
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Självhäftande genomföringslist 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

PGSG-6B

Prisintervall
1 614,6727 kr - 1 614,6727 kr

Lagernivåer
155 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Ej sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30 m
Självhäftande genomföringslist 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PA

SNGSG-2

Prisintervall
2 863,6954 kr - 2 863,6954 kr

Lagernivåer
308 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande genomföringslist 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

PGSG-2.5

Prisintervall
2 094,1662 kr - 2 094,1662 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Ej sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30 m
Självhäftande genomföringslist 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

SPGSG-2.5B

Prisintervall
1 223,6334 kr - 1 223,6334 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30 m
Genomföringslist 0.7 mm 1.1 mm 5.5 mm Rostfritt stål Svart

MCGF-1N

Prisintervall
10 162,0331 kr - 10 162,0331 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Total bredd
    3.3 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Genomföringslist 3.3 mm 3.3 mm 4.0 mm Polyeten Naturfärgad

49090

Prisintervall
428,3065 kr - 428,3065 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Kanalhöjd
    2.5 mm
  • Inre bredd
    3.3 mm
Genomföringslist 2.7 mm 2.7 mm 4.8 mm LDPE Naturfärgad

PGSE-3

Prisintervall
33,7665 kr - 33,7665 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Flexibla
  • Totallängd
    30.0 m
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföringslist 0.6 mm 2.0 mm 4.4 mm LDPE Naturfärgad

SPGSE-2

Prisintervall
42,2519 kr - 42,2519 kr

Lagernivåer
3060 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Totallängd
    30.0 m
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Genomföringslist 4.8 mm 2.0 mm 4.8 mm LDPE Naturfärgad

SPGSE-5

Prisintervall
52,4314 kr - 52,4314 kr

Lagernivåer
570 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Totallängd
    30.0 m
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Självhäftande genomföringslist 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

PGSG-2

Prisintervall
1 577,5402 kr - 1 577,5402 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Ej sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30 m