Meny Sök

Plåtmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon

En genomföringsmutter snäpps in i ett stansat kvadratiskt hål och används tillsammans med en skruv för att sammanfoga flera paneler. Finns i naturfärgad nylon, har kvadratiskt huvud och används i elektricitets- elektronik- och fordonsindustrin.
Artikelnummer:

60SGN00013

2684 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,0988 kr
2500 - 4999 0,9541 kr
5000 + 0,8463 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

549,40 kr

500 x 1,0988 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skruvstorlek #8;#10
Huvuddiameter 12.7 mm
Huvudets höjd 6.4 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Huvudform Rund
Commodity Code 3926909790
Huvudets storlek 12.7 mm
Huvudform Kvadratisk

Produkten 60SGN00013 ersätter:

Hållskruv 12.4 mm Nylon
Artikelnummer: SRSG-1D

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss