Meny Sök

Plåtmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon

En genomföringsmutter snäpps in i ett stansat kvadratiskt hål och används tillsammans med en skruv för att sammanfoga flera paneler. Finns i naturfärgad nylon, har kvadratiskt huvud och används i elektricitets- elektronik- och fordonsindustrin.
Artikelnummer:

60SGN00072

900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 3,0162 kr
500 - 2499 1,4362 kr
2500 - 4999 1,2524 kr
5000 + 1,113 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

150,81 kr

50 x 3,0162 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skruvstorlek #10
Huvuddiameter 12.7 mm
Huvudets höjd 18.0 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Huvudform Rund
Commodity Code 3926909790
Huvudets storlek 12.7 mm
Huvudform Rund

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss