Meny Sök

Plåtmutter 0.280 - 0.285 in 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon

En genomföringsmutter snäpps in i ett stansat kvadratiskt hål och används tillsammans med en skruv för att sammanfoga flera paneler. Finns i naturfärgad nylon, har kvadratiskt huvud och används i elektricitets- elektronik- och fordonsindustrin.
Artikelnummer:

60SGN00073

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,3229 kr
5000 - 19999 1,1906 kr
20000 + 1,0715 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 322,90 kr

1000 x 1,3229 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skruvstorlek #6
Huvuddiameter 12.7 mm
Huvudets höjd 18.3 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Huvudform Rund
Commodity Code 3926909790
Huvudets storlek 6.4 mm
Huvudform Rund

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss