Meny Sök

Plåtmutter 0.281 - 0.286 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon

En genomföringsmutter snäpps in i ett stansat kvadratiskt hål och används tillsammans med en skruv för att sammanfoga flera paneler. Finns i naturfärgad nylon, har kvadratiskt huvud och används i elektricitets- elektronik- och fordonsindustrin.
Artikelnummer:

60SGN00910

4000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,3889 kr
5000 + 1,2626 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 388,90 kr

1000 x 1,3889 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skruvstorlek #8;#10
Huvuddiameter 12.5 mm
Huvudets höjd 17.6 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Huvudform Rund
Commodity Code 3926909790
Huvudets storlek 12.5 mm
Huvudform Kvadratisk

Produkten 60SGN00910 ersätter:

Hållskruv (L)
Artikelnummer: SRSG-6D

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss