Meny Sök

Glidfötter av sadeltyp med filtbas

I lager

Glidfötter av sadeltyp, också kallade sadelfötter, passar runt slangar och är utformade för att hjälpa rörelse samtidigt som de skyddar ytor från skador orsakade av repor. De är gjorda av akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och har en filtbas som glider smidigt på en rad olika ytor. Röranslutningen är formad som en sadel och basen är rektangulär.

Vårt sortiment med glidfötter av sadeltyp har två färgalternativ: Genomskinligt och svart.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Färg Alla
6 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Rördiameter Totallängd Färg Total höjd Köp
8,9337 kr - 8,9337 kr 16200 I lager
50.0 mm
Genomskinlig
8.5 mm
12,0935 kr - 12,0935 kr 28389 I lager
50.0 mm
Genomskinlig
8.5 mm
8,3304 kr - 8,3304 kr 11706 I lager
50.0 mm
Genomskinlig
8.5 mm
10,4849 kr - 10,4849 kr 27843 I lager
51.0 mm
Genomskinlig
9.0 mm
4,2514 kr - 4,2514 kr 27405 I lager
30.0 mm
Svart
7.5 mm
6,334 kr - 6,334 kr 12498 I lager
44.0 mm
Genomskinlig
8.5 mm
Rörfötter Rektangulär 19.0 mm 50.0 mm ABS: filt

551138

Prisintervall
8,9337 kr - 8,9337 kr

Lagernivåer
16200 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.5 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Basform
    Rektangulär
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Filt: akrylnitril-butadien-styren
Rörfötter Rektangulär 28.6 mm 50.0 mm ABS: filt

551136

Prisintervall
12,0935 kr - 12,0935 kr

Lagernivåer
28389 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.5 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Basform
    Rektangulär
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Filt: akrylnitril-butadien-styren
Rörfötter Rektangulär 16.0 mm 50.0 mm ABS: filt

551139

Prisintervall
8,3304 kr - 8,3304 kr

Lagernivåer
11706 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.5 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Basform
    Rektangulär
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Filt: akrylnitril-butadien-styren
Rörfötter Rektangulär 20.2 mm 51.0 mm ABS: filt

551137

Prisintervall
10,4849 kr - 10,4849 kr

Lagernivåer
27843 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    20.6 mm
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Totallängd
    51.0 mm
  • Basform
    Rektangulär
  • Färg
    Genomskinlig
Rörfötter Rektangulär 13.0 mm 30.0 mm ABS: filt

551141

Prisintervall
4,2514 kr - 4,2514 kr

Lagernivåer
27405 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    14.0 mm
  • Total höjd
    7.5 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Basform
    Rektangulär
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rektangulär 12.7 mm 44.0 mm ABS: filt

551140

Prisintervall
6,334 kr - 6,334 kr

Lagernivåer
12498 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.5 mm
  • Totallängd
    44.0 mm
  • Basform
    Rektangulär
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Filt: akrylnitril-butadien-styren