Meny Sök

Glidfötter som skruvas fast

I lager

Dessa glidfötter som skruvas fast av polytetrafluoreten (PTFE) är skruvmonterade och kommer med en stålbricka. Dessa glidfötter med skruvfästen stoppar stolar och andra produkter med rörformade fästen från att glida runt på släta ytor.

  • Skruvhål ‌4,5 mm diameter
  • Alternativ med ogängat och gängat centrum
  • Färger: natur och svart.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
7 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter Köp
10,5854 kr - 20,9626 kr 2100 I lager
40.0 mm
4,7828 kr - 9,4708 kr 14364 I lager
22.0 mm
15,7991 kr - 31,3685 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
6,8367 kr - 13,5427 kr 21114 I lager
30.0 mm
5,7595 kr - 11,4012 kr 114 I lager
25.0 mm
4,395 kr - 8,7168 kr 4866 I lager
2,9587 kr - 5,2079 kr 182316 I lager
19.0 mm
Påskruvbar glidfot 40.0 mm 5.5 mm PTFE; Stål Svart

499486

Prisintervall
20,9626 kr - 10,5854 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    40.0 mm
  • Diameter på skruvhål
    4.5 mm
  • Form
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen; Stål
Påskruvbar glidfot 22.0 mm 5.5 mm PTFE; Stål Svart

499483

Prisintervall
9,4708 kr - 4,7828 kr

Lagernivåer
14364 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    22.0 mm
  • Diameter på skruvhål
    4.5 mm
  • Form
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen; Stål
Påskruvbar glidfot 50.0 mm 5.5 mm PTFE; Stål Svart

499487

Prisintervall
31,3685 kr - 15,7991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter
    50.0 mm
  • Diameter på skruvhål
    4.5 mm
  • Form
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen; Stål
Påskruvbar glidfot 30.0 mm 5.5 mm PTFE; Stål Svart

499485

Prisintervall
13,5427 kr - 6,8367 kr

Lagernivåer
21114 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    30.0 mm
  • Diameter på skruvhål
    9 mm
  • Form
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen; Stål
Påskruvbar glidfot 25.0 mm 5.0 mm PTFE; Stål Svart

499484

Prisintervall
11,4012 kr - 5,7595 kr

Lagernivåer
114 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    25.0 mm
  • Diameter på skruvhål
    4.5 mm
  • Form
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen; Stål
Fyrkantig glidfot Kvadratisk 25 x 25.0 mm Grå PTFE

499498

Prisintervall
8,7168 kr - 4,395 kr

Lagernivåer
4866 I lager
Egenskaper
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polytetrafluoreten
  • Commodity Code
    3926909790
  • Huvudform
    Kvadratisk
Påskruvbar glidfot 19.0 mm 5.5 mm PTFE;PE;Stål Svart

499482

Prisintervall
5,2079 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
182316 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    19.0 mm
  • Diameter på skruvhål
    4.5 mm
  • Gängat centrum
    Nej
  • Form
    Rund
  • Färg
    Svart