Meny Sök

Glidklämma – för solid rund stav 15.0 M5 Polyamid

Glidklämma för solida runda stavar är perfekt för snabb placering, låsning, frigöring och ompositionering av skjutreglage i tillämpningar. Avläsningslinjen möjliggör snabb, enkel och exakt justering. Fixeras i ett montage för ytterligare stabilitet. Tål temperaturer upp till 90 °C.
Artikelnummer:

20191283

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 793,556 kr
10 - 19 714,2004 kr
20 - 49 674,5226 kr
50 - 99 634,8448 kr
100 + 595,167 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

793,56 kr

1 x 793,556 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagsmaterial Polyamid
Handtagsfärg Svart
d1 15.0
d2 M5
d3 6.0
h5 15.5
w2 51.0
Allowable holding torque max. Nm 5.0
Allowable sliding torque max. Nm 500.0
Material Polyamid
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss