Meny Sök

Glidklämma – för solid rund stav 14.0 M4 Polyamid

Glidklämma för solida runda stavar är perfekt för snabb placering, låsning, frigöring och ompositionering av skjutreglage i tillämpningar. Avläsningslinjen möjliggör snabb, enkel och exakt justering. Fixeras i ett montage för ytterligare stabilitet. Tål temperaturer upp till 90 °C.
Artikelnummer:

20192105

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 747,62 kr
10 - 19 672,858 kr
20 - 49 635,477 kr
50 - 99 598,096 kr
100 + 560,715 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

747,62 kr

1 x 747,62 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagsmaterial Polyamid
Handtagsfärg Orange
d1 14.0
d2 M4
d3 6.0
h5 15.5
w2 36.0
Allowable holding torque max. Nm 4.0
Allowable sliding torque max. Nm 400.0
Material Polyamid
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss