Meny Sök

Glidklämma – för solid skjutreglage 16x16 4.5 40.0 Zink

Glidklämma för solitt skjutreglage är perfekt för snabb placering, låsning, frigöring och ompositionering av skjutreglage i tillämpningar. Avläsningslinjen möjliggör snabb, enkel och exakt justering. Fixeras i ett montage för ytterligare stabilitet. Tål temperaturer upp till 90 °C.
Artikelnummer:

20191047

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 885,08 kr
10 - 19 796,572 kr
20 - 49 752,318 kr
50 - 99 708,064 kr
100 + 663,81 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

885,08 kr

1 x 885,08 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För stångbredd x höjd 16x16
Handtagsmaterial Plast
Handtagsfärg Svart
d1 4.5
h1 16.0
h3 26.0
h5 8.0
l1 40.0
l2 32.0
W1 16.0
w2 28.0
Vikt g 150.0
Material Zink
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss