Meny Sök

Glidklämma – för solid skjutreglage 32x16 5.5 50.0 Zink

Glidklämma för solitt skjutreglage är perfekt för snabb placering, låsning, frigöring och ompositionering av skjutreglage i tillämpningar. Avläsningslinjen möjliggör snabb, enkel och exakt justering. Fixeras i ett montage för ytterligare stabilitet. Tål temperaturer upp till 90 °C.
Artikelnummer:

20191146

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 068,128 kr
10 - 19 961,3152 kr
20 - 49 907,9088 kr
50 - 99 854,5024 kr
100 + 801,096 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 068,13 kr

1 x 1 068,128 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För stångbredd x höjd 32x16
Handtagsmaterial Rostfritt stål
Handtagsfärg Svart
d1 5.5
h1 16.0
h3 30.0
h5 8.0
l1 50.0
l2 40.0
W1 32.0
w2 35.0
Vikt g 265.0
Material Zink
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss