Meny Sök

Grundläggande omkopplare

I lager

Under Tillbehör till brytare hittar du reservdelar och tillbehör för våra tryckknappsomkopplare

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Typ av kretsarrangemang Alla
Visa mer Visa mindre
Färg Alla
33 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av kretsarrangemang Färg Köp
126,4769 kr - 140,7004 kr Fråga angående leveranstidhär
100-230 V AC
51,7342 kr - 57,312 kr 1260 I lager
1 NC
85,3405 kr - 94,6834 kr Fråga angående leveranstidhär
12-30 V AC/DC
91,1972 kr - 101,2373 kr Fråga angående leveranstidhär
12-30 V AC/DC
135,4014 kr - 150,4615 kr Fråga angående leveranstidhär
100-230 V AC
97,1934 kr - 108,0701 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
10,807 kr - 12,0062 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
49,0847 kr - 49,0847 kr Fråga angående leveranstidhär
1 NC
91,1972 kr - 101,2373 kr Fråga angående leveranstidhär
12-30 V AC/DC
10,807 kr - 12,0062 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
43,9253 kr - 48,8058 kr Fråga angående leveranstidhär
Belysningskontaktblock
90,50 kr - 100,4006 kr Fråga angående leveranstidhär
12-30 V AC/DC
134,1464 kr - 149,346 kr Fråga angående leveranstidhär
100-230 V AC
91,1972 kr - 101,2373 kr Fråga angående leveranstidhär
12-30 V AC/DC
140,5609 kr - 156,1788 kr Fråga angående leveranstidhär
100-230 V AC
97,1934 kr - 108,0701 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
10,807 kr - 12,0062 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
85,8983 kr - 95,5201 kr Fråga angående leveranstidhär
12-30 V AC/DC
127,5925 kr - 141,8159 kr Fråga angående leveranstidhär
100-230 V AC
70,2804 kr - 78,0894 kr 119 I lager
Vit
  • av 2
Signalblock IP50 44.0 mm

1339816

Prisintervall
140,7004 kr - 126,4769 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    100-230 V AC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    40.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Kontaktblock IP50 33.0 mm

1339808

Prisintervall
57,312 kr - 51,7342 kr

Lagernivåer
1260 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Kontaktblock, start
  • Typ av kretsarrangemang
    1 NC
  • Pris/st. inkl. Moms
    70.2354 SEK
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    40.0 mm
Signalblock IP50 44.0 mm

1339812

Prisintervall
94,6834 kr - 85,3405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    40.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

1339767

Prisintervall
101,2373 kr - 91,1972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    35.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

1339771

Prisintervall
150,4615 kr - 135,4014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    100-230 V AC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    35.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Silikon Skydd, dubbelt huvud - Vit

1339775

Prisintervall
108,0701 kr - 97,1934 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Skydd, dubbelt huvud
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    8536508090
Vit Dubbel hållarplatta 18 mm

1339779

Prisintervall
12,0062 kr - 10,807 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Dubbel hållarplatta 18 mm
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    8536508090
Kontaktblock, stopp ‌ IP65 28.0 mm

1339763

Prisintervall
49,0847 kr - 49,0847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Kontaktblock, start
  • Typ av kretsarrangemang
    1 NC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    35.0 mm
  • Höjd
    28.0 mm
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

1339764

Prisintervall
101,2373 kr - 91,1972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    35.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Silikon Hållarplatta 8 mm - Vit

1339780

Prisintervall
12,0062 kr - 10,807 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hållarplatta 8 mm
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    8536508090
Kontaktblock IP50 33.0 mm

1339809

Prisintervall
48,8058 kr - 43,9253 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Kontaktblock
  • Typ av kretsarrangemang
    Belysningskontaktblock
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    40.0 mm
  • Höjd
    33.0 mm
Signalblock IP50 44.0 mm

1339813

Prisintervall
100,4006 kr - 90,50 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    40.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Signalblock IP50 44.0 mm

1339817

Prisintervall
149,346 kr - 134,1464 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    100-230 V AC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    40.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

1339768

Prisintervall
101,2373 kr - 91,1972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    35.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

1339772

Prisintervall
156,1788 kr - 140,5609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    100-230 V AC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    35.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Skydd, dubbelt huvud, förlängt Silikon Vit

1339776

Prisintervall
108,0701 kr - 97,1934 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Skydd, dubbelt huvud
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    8536508090
Silikon Hållarplatta 18 mm - Vit

1339778

Prisintervall
12,0062 kr - 10,807 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hållarplatta 8 mm
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    8536508090
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

1339766

Prisintervall
95,5201 kr - 85,8983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    35.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

1339770

Prisintervall
141,8159 kr - 127,5925 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    100-230 V AC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    35.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Silikon Kåpa - Vit

1339774

Prisintervall
78,0894 kr - 70,2804 kr

Lagernivåer
119 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Kåpa
  • Färg
    Vit
  • Pris/st. inkl. Moms
    95.6979 SEK
  • Commodity Code
    8536508090