Meny Sök

Handgrepp 80.0 25.0 50.0 Aluminium

Med det här handgreppet får man ett säkert och bekvämt grepp som inte glider, användbart i diverse sammanhang. Tillverkat av aluminium, är hållbart och har låg vikt. Formen är perfekt där bekvämlighet och mindre ansträngning är önskvärt.
Artikelnummer:

20202439

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 176,1947 kr
10 - 19 158,6087 kr
20 - 49 149,8156 kr
50 + 140,9113 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

176,19 kr

1 x 176,1947 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Grepptyp Jämn, blind
d1 80.0
d2 25.0
d4 tol. H7 16.0
h2 50.0
t1 32.0
t2 18.0
Vikt g 141.0
Slutför Opolerat
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss