Meny Sök

Handgrepp

I lager

De här handgreppen utgör ett enkelt och säkert grepp för användaren. Tillverkade för att passa bekvämt i handflatan och eliminera överansträngning och fatigue.

De har anti-glidbehandlad yta, minskar risken för fläckiga händer och smärta eller personskada. Förbättrar även kontroll och säkerhet vid arbete med utrustning och system i industriell verksamhet.

Lätta att få plats och ta bort för hand. Kan också anslutas till diverse tillämpningar, exempelvis handhållna enheter, elverktyg och maskinreglage.

  • Tillverkad för att passa bekvämt i handflatan.
  • Har anti-glidbehandlad yta, minskar risken för fläckiga händer och smärta eller personskada.
  • Används för handhållna enheter, elverktyg och maskinreglage.
Material: Aluminium Serienummer: SR70040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Grepptyp Alla
d1 Alla
Visa mer Visa mindre
d2 Alla
Visa mer Visa mindre
Slutför Alla
24 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h2 Grepptyp Slutför d2 d1 Köp
83,1165 kr - 103,8669 kr Fråga angående leveranstidhär
Gängad, genomgående
Opolerat
18.0
50.0
188,8178 kr - 236,0509 kr Fråga angående leveranstidhär
Gängad, genomgående
Polerad
25.0
80.0
98,3641 kr - 123,0124 kr Fråga angående leveranstidhär
Gängad, genomgående
Polerad
14.0
40.0
145,1386 kr - 181,4806 kr Fråga angående leveranstidhär
Jämn, blind
Opolerat
25.0
80.0
  • av 2
Handgrepp 50.0 18.0 32.0 Aluminium

20202330

Prisintervall
83,1165 kr - 103,8669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Grepptyp
    Gängad, genomgående
  • d1
    50.0
  • d2
    18.0
  • Vikt g
    44.0
  • Slutför
    Opolerat
Handgrepp 80.0 25.0 50.0 Aluminium

20202392

Prisintervall
188,8178 kr - 236,0509 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Grepptyp
    Gängad, genomgående
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • Vikt g
    129.0
  • Slutför
    Polerad
Handgrepp 40.0 14.0 25.0 Aluminium

20202361

Prisintervall
98,3641 kr - 123,0124 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Grepptyp
    Gängad, genomgående
  • d1
    40.0
  • d2
    14.0
  • Vikt g
    23.0
  • Slutför
    Polerad
Handgrepp 80.0 25.0 50.0 Aluminium

20202439

Prisintervall
145,1386 kr - 181,4806 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Grepptyp
    Jämn, blind
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • d4 tol. H7
    16.0
  • Vikt g
    141.0