Meny Sök

Handtag med fingergreppsskruv - Räfflade

I lager

Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.

Serienummer: SR6127

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
136 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Allt material Köp
35,196 kr - 43,981 kr 140 I lager
16.0 mm
M4
Rostfritt stål
59,069 kr - 60,3938 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M4
Rostfritt stål
38,9331 kr - 48,6664 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M5
Rostfritt stål
58,2463 kr - 59,4037 kr 9240 I lager
20.0 mm
M5
Rostfritt stål
69,7645 kr - 71,0892 kr 7070 I lager
20.0 mm
M5
Rostfritt stål
71,2426 kr - 72,7347 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M6
Rostfritt stål
84,5736 kr - 86,3864 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M6
Rostfritt stål
105,7972 kr - 107,9446 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M6
Rostfritt stål
110,7335 kr - 113,0483 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
M8
Rostfritt stål
65,9855 kr - 67,2963 kr 280 I lager
30.0 mm
M8
Stål
9,1684 kr - 10,8906 kr 150 I lager
20.0 mm
M5
Stål
21,816 kr - 25,6858 kr 2947 I lager
30.0 mm
M8
Stål
7,5004 kr - 10,942 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M5
Polyamid 6
3,0259 kr - 4,9224 kr 176 I lager
13.0 mm
M4
Polyoximetylen
4,9642 kr - 8,0738 kr 23268 I lager
25.0 mm
M6
Polyoximetylen
5,7451 kr - 9,3428 kr Fråga angående leveranstidhär
36.0 mm
M8
Polyoximetylen
4,9642 kr - 8,0738 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
M6
Polyoximetylen
3,751 kr - 6,1077 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M4
Polyoximetylen
3,4303 kr - 5,5917 kr 1568 I lager
20.0 mm
M6
Polyoximetylen
3,6255 kr - 5,8985 kr 1200 I lager
20.0 mm
M5
Polyoximetylen
  • av 7
Räfflad knopp 16.0 mm M4 16.0 mm Rostfritt stål Silver

1220573

Prisintervall
43,981 kr - 35,196 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Screw
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 25.0 mm Rostfritt stål Silver

1220577

Prisintervall
60,3938 kr - 59,069 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Screw
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 12.0 mm Rostfritt stål Silver

1220581

Prisintervall
48,6664 kr - 38,9331 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Screw
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 20.0 mm Rostfritt stål Silver

1220585

Prisintervall
59,4037 kr - 58,2463 kr

Lagernivåer
9240 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Screw
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 30.0 mm Rostfritt stål Silver

1220589

Prisintervall
71,0892 kr - 69,7645 kr

Lagernivåer
7070 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Screw
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
Räfflad knopp 24.0 mm M6 16.0 mm Rostfritt stål Silver

1220593

Prisintervall
72,7347 kr - 71,2426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Screw
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
Räfflad knopp 24.0 mm M6 25.0 mm Rostfritt stål Silver

1220597

Prisintervall
86,3864 kr - 84,5736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Screw
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
Räfflad knopp 24.0 mm M6 35.0 mm Rostfritt stål Silver

1220601

Prisintervall
107,9446 kr - 105,7972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Screw
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
Räfflad knopp 30.0 mm M8 20.0 mm Rostfritt stål Silver

1220605

Prisintervall
113,0483 kr - 110,7335 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Screw
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Räfflad knopp 30.0 mm M8 35.0 mm Stål Svart

1220610

Prisintervall
67,2963 kr - 65,9855 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Screw
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 11.5 mm Stål Svart

1220614

Prisintervall
10,8906 kr - 9,1684 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Nut
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
Räfflad knopp 30.0 mm M8 18.0 mm Stål Svart

1220618

Prisintervall
25,6858 kr - 21,816 kr

Lagernivåer
2947 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Nut
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 16.0 mm (DIA) M5 Nylon

466351

Prisintervall
10,942 kr - 7,5004 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    6.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 13.0 mm (DIA) M4 POM

037040100905

Prisintervall
4,9224 kr - 3,0259 kr

Lagernivåer
176 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    13.0 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) M6 POM

037060300905

Prisintervall
8,0738 kr - 4,9642 kr

Lagernivåer
23268 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    18.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) M10 POM

037080259905

Prisintervall
9,3428 kr - 5,7451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    10.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) M6 POM

037060359905

Prisintervall
8,0738 kr - 4,9642 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    18.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) M4 POM

037040300905

Prisintervall
6,1077 kr - 3,751 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) M6 POM

037060000905

Prisintervall
5,5917 kr - 3,4303 kr

Lagernivåer
1568 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) M5 POM

037050259905

Prisintervall
5,8985 kr - 3,6255 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm