Meny Sök

Täckhatt för insexskruv M6 4.5 mm LDPE Vit

Denna täckhatt för skruv passar säkert in i toppen på skruvar med insexhuvud, täcker skruvhuvudet på ett snyggt sätt och ger skydd mot damm och inträngande smuts. Tillverkad av vit LDPE.
Artikelnummer:

039000611303

30000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,5145 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

514,50 kr

1000 x 0,5145 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 4.5 mm
D 10.0 mm
d 5.2 mm
h 3.1 mm
Skruvstorlek M6
Gängstandard Metriska Gängor
Färg Vit
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss