Meny Sök

Täckhatt för skruv M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE Grå

Denna täckhatt för skruv passar in i toppen på skruvar med insexhuvud, täcker skruvhuvudet på ett snyggt sätt och ger skydd mot damm och inträngande smuts. Tillverkad av grå LDPE.
Artikelnummer:

039000800203

127382 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,5522 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

552,20 kr

1000 x 0,5522 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 5.5 mm
D 13.0 mm
d 6.2 mm
h 4.0 mm
Skruvstorlek M8
Gängstandard Metriska Gängor
Färg Grå
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss