Meny Sök

Hattar för skruv med insexhuvud

I lager

Våra hattar för skruvar med insexhuvud finns olika modeller och material, för att passa olika användningsområden. Används vanligen inuti UPS-boxar när högspänningskablar passerar nära skruvhuvuden av metall, vilket kan inträffa i trånga utrymmen. Hatten kan användas för att förhindra interferens mellan de två, eftersom skruvhuvudet måste vara isolerat. Hattarna kan också skydda mot damm och smuts. I vårt sortiment finns artiklar av silikon och lågdensitetspolyeten i grått, vitt och svart.



Serienummer: SR1628, SR1813

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
24 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg d h H Kompatibla skruvstorlekar (alla) Typ Köp
0,6567 kr - 0,9147 kr Fråga angående leveranstidhär
Grå
0,8129 kr - 1,1336 kr Fråga angående leveranstidhär
Grå
0,5577 kr - 0,5577 kr 100986 I lager
Svart
1339687 1,5478 kr - 1,5478 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
  • av 2
Täckhatt för insexskruv M10 6.6 mm LDPE Grå

039001000203

Prisintervall
0,9147 kr - 0,6567 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Täckhatt för insexskruv M16 9.2 mm LDPE Grå

039001600203

Prisintervall
1,1336 kr - 0,8129 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Täckhatt för insexskruv M8 LDPE Svart

039000822003

Prisintervall
0,5577 kr - 0,5577 kr

Lagernivåer
100986 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Täckhatt för skruv 8. M4 6.5 mm Silikon Svart

1339687

Prisintervall
1,5478 kr - 1,5478 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikongummi
  • Commodity Code
    3923509000