Meny Sök

Distans, fästs med skruv 12.7 mm #6 UL94 V-2

Detta bajonettnosstöd har rund massiv stomme och fästs med en 3,5 mm självgängande skruv. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Artikelnummer:

100213100002

99785 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 2,2311 kr
500 - 999 1,5617 kr
1000 + 1,2159 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

223,11 kr

100 x 2,2311 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Hongängat fäste
Kompatibla gängstorlekar (alla) #6
Håldiameter A 4.0 mm
Längd på distans 12.7 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Låshuvudshöjd A 8.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss