Meny Sök

Skruvstöd, gängat 15.9 mm M4 Hongängat fäste

Denna låsande distans med bajonettnos har räfflad stomme. Den är hongängad nertill för att kunna skruvas fast i en bottenplatta eller panel. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-0.
Artikelnummer:

LCBSTF-M4-10-19

83930 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,8476 kr
5000 - 9999 2,6353 kr
10000 + 2,4937 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 847,60 kr

1000 x 2,8476 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Hongängat fäste
Kompatibla gängstorlekar (alla) M4
Kroppens diameter 7.1 mm
Håldiameter A 4.0 mm
Längd på distans 15.9 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Låshuvudshöjd A 10.2 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss