Meny Sök

Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-0 12.7 mm PA

This studded circuit board support has a Solid body and a ready to use screw thread bottom for fixing with a nut to a base board or panel. It has a locking bayonet nose top for securing a circuit board. It is manufactured of UL94 V-0 rated material
Artikelnummer:

MSCBSM-M3-8-19

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,095 kr
5000 - 9999 2,8476 kr
10000 + 2,706 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 095,00 kr

1000 x 3,095 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Hangängat fäste
Kompatibla gängstorlekar (alla) M3
Kroppens diameter 4.4 mm
Håldiameter A 3.2 mm
Längd på distans 12.7 mm
Gängans längd 6.4 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Modell 3
Låshuvudshöjd A 8.7 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss