Meny Sök

Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 4.8 mm PA

Detta nitade kretskortsstöd har räfflad stomme och en gängad skruv i botten, fästs med mutter och en låsande överdel som snäpps fast. Av UL94 V-2-klassat material
Artikelnummer:

MSCBST-M3-3-01

20321 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,3377 kr
5000 - 9999 2,1378 kr
10000 + 2,0455 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 337,70 kr

1000 x 2,3377 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Hangängat fäste
Kompatibla gängstorlekar (alla) M3
Kroppens diameter 4.4 mm
Håldiameter A 2.5 mm
Längd på distans 4.8 mm
Gängans längd 6.4 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Låshuvudshöjd A 2.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss