Meny Sök

Indexbult 12.0 mm 4.0 mm PA Svart

Artikelnummer:

1220870

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 299 65,8182 kr
300 + 60,2222 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

658,18 kr

10 x 65,8182 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens längd 16.5 mm
Basbredd 22.0 mm
Kompatibel höjd, platta 4.0 mm
Slutlig ändkraft 12.0 N
Initial ändkraft 3.0 N
Spetsdiameter 4.0 mm
Spetsprojektion 4.0 mm
Totallängd 30.5 mm
Färg Svart
Slutför Matt
Allt material Polyamid
Avstånd mellan monteringshål 14.0 mm
Spetsens material Rostfritt stål
Huvuddiameter 12.0 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss