Meny Sök

Indexbult 12.0 mm 4.0 mm PA Svart

Artikelnummer:

1220872

134 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 74,6902 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

746,90 kr

10 x 74,6902 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens längd 19.0 mm
Basbredd 22.0 mm
Kompatibel höjd, platta 4.0 mm
Slutlig ändkraft 12.0 N
Initial ändkraft 3.0 N
Spetsdiameter 4.0 mm
Spetsprojektion 4.0 mm
Totallängd 33.0 mm
Färg Svart
Slutför Matt
Allt material Polyamid
Handtagstyp Knopphandtag
Avstånd mellan monteringshål 14.0 mm
Spetsens material Rostfritt stål
Huvuddiameter 12.0 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss