Meny Sök

Indexbult 18.0 mm 6.0 mm PA Svart

Artikelnummer:

1220876

14 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 78,4171 kr
100 + 75,0704 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

784,17 kr

10 x 78,4171 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens längd 27.5 mm
Basbredd 32.0 mm
Kompatibel höjd, platta 5.0 mm
Slutlig ändkraft 21.0 N
Initial ändkraft 5.0 N
Spetsdiameter 6.0 mm
Spetsprojektion 6.0 mm
Totallängd 49.0 mm
Färg Svart
Slutför Matt
Allt material Polyamid
Avstånd mellan monteringshål 21.0 mm
Spetsens material Rostfritt stål
Huvuddiameter 18.0 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss