Meny Sök

Indexbult 25.0 mm 10.0 mm PA Svart

Artikelnummer:

1220882

720 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 119,923 kr
50 + 112,041 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 199,23 kr

10 x 119,923 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens längd 35.0 mm
Basbredd 39.0 mm
Kompatibel höjd, platta 6.0 mm
Slutlig ändkraft 25.0 N
Initial ändkraft 4.0 N
Spetsdiameter 10.0 mm
Spetsprojektion 10.0 mm
Totallängd 67.5 mm
Färg Svart
Slutför Matt
Allt material Polyamid
Avstånd mellan monteringshål 27.0 mm
Spetsens material Rostfritt stål
Huvuddiameter 25.0 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss