Meny Sök

Indexbult 31.0 mm PA Svart

Artikelnummer:

491269

106 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 + 206,1368 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

1 030,68 kr

5 x 206,1368 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens längd 46.0 mm
Basbredd 20.0 mm
Kompatibel höjd, platta 5.5 mm
Slutlig ändkraft 27.0 N
Initial ändkraft 8.00 N
Spetsdiameter 8.0 mm
Spetsprojektion 8.0 mm
Total höjd 46.0 mm
Färg Svart
Slutför Matt
Flänsmaterial Stål
Allt material Termoplast
Handtagstyp Knopphandtag
Avstånd mellan monteringshål 34.0 mm
Spetsens material Stål
Huvuddiameter 31.0 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss