Meny Sök

Indexbult M12 x 1.5 PA;Stål Svart

Artikelnummer:

1220846

130 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 199 88,1678 kr
200 + 82,4624 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

440,84 kr

5 x 88,1678 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutlig ändkraft 22.0 N
Handtagslängd 25.0 mm
Initial ändkraft 8.0 N
Spetsdiameter 5.0 mm
Spetsprojektion 8.0 mm
Totallängd 48.0 mm
Basmaterial Pressgjuten zink
Färg Svart
Slutför Förzinkad
Commodity Code 7907000090
Spetsens material Stål
Allt material Pressgjuten zink;polyamid;stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss