Meny Sök

Indexbult M20 x 1.5 PA;Stål Svart

Artikelnummer:

1220850

52 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 79 129,4053 kr
80 + 122,9878 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

647,03 kr

5 x 129,4053 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutlig ändkraft 56.0 N
Handtagslängd 37.0 mm
Initial ändkraft 20.0 N
Spetsdiameter 8.0 mm
Spetsprojektion 12.0 mm
Totallängd 69.5 mm
Basmaterial Pressgjuten zink
Färg Svart
Slutför Förzinkad
Commodity Code 7907000090
Spetsens material Stål
Allt material Pressgjuten zink;polyamid;stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss