Meny Sök

Indexbult 8.0 mm PA Svart

Artikelnummer:

1220954

6 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 186,2727 kr
50 + 178,8913 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

931,36 kr

5 x 186,2727 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basbredd 48.0 mm
Slutlig ändkraft 55.0 N
Handtagslängd 37.0 mm
Initial ändkraft 16.0 N
Spetsdiameter 8.0 mm
Spetsprojektion 14.0 mm
Totallängd 68.0 mm
Basmaterial Stål
Färg Svart
Slutför Textur
Commodity Code 7318190090
Spetsens material Stål
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss