Meny Sök

Infält handtag 131.0 mm 58.0 mm ABS Svart

Screw mounted recessed handle with a Polyamide (PA) shell. Strong handle that can be fixed using M6 screws (not supplied). Can be mounted both horizontally or vertically.
Artikelnummer:

493456

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2 - 49 115,4607 kr
50 + 104,5143 kr
Standardförpackning: 2

Beställ i flerpack med 2

Totalpris:

230,92 kr

2 x 115,4607 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Handtagsform Rektangulär
Handtagsmodell I nivå
Typ av montage Screw Mount
Nedsänkt form/typ Rectangular
Totallängd 131.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss