Meny Sök

Infält handtag 102.0 mm 15.0 mm ABS Grå

Screw mounted recessed handle from ABS. This is a strong handle that can be fixed using M3 screws (not supplied). Can be mounted both horizontally or vertically. Ersätter artikel nr: 493457
Artikelnummer:

57428

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 101,1761 kr
50 + 91,0585 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 011,76 kr

10 x 101,1761 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Handtagsform Rektangulär
Handtagsmodell I nivå
Typ av montage Screw Mount
Nedsänkt form/typ Trapeze
Totallängd 102.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss