Meny Sök

Reducerare M50 x 1.5 M40 x 1.5 55.0 mm Mässing

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M40 x 1.5.
Artikelnummer:

1335885

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 163,7603 kr
50 - 99 140,4472 kr
100 + 124,3428 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 637,60 kr

10 x 163,7603 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Nickelpläterad mässing
Innergängans storlek M40 x 1.5
Commodity Code 7419809099
Yttergängans storlek M50 x 1.5
Gängstorlek M50 x M40

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss