Meny Sök

Reducerare M20 x 1.5 M12 x 1.5 24.0 mm PA Svart

Svart (RAL 9005) insatsgänga av polyamid, skyddsgraden beror på vilka andra komponenter den kombineras med. Den minskar gängade och genomgående hål. Arbetstemperatur -40 °C till +100 °C
Artikelnummer:

1335890

1358 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 6,0121 kr
500 + 5,2518 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

601,21 kr

100 x 6,0121 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Gängstorlek M20 x M12
Commodity Code 3917400099
Innergängans storlek M12 x 1.5
Yttergängans storlek M20 x 1.5
Allt material Polyamid PA6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss