Meny Sök

Reducerare M25 x 1.5 M12 x 1.5 29.0 mm PA Svart

Svart (RAL 9005) insatsgänga av polyamid, skyddsgraden beror på vilka andra komponenter den kombineras med. Den minskar gängade och genomgående hål. Arbetstemperatur -40 °C till +100 °C
Artikelnummer:

1335892

4200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 8,9689 kr
500 + 7,8566 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

896,89 kr

100 x 8,9689 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Gängstorlek M25 x M12
Commodity Code 3917400099
Innergängans storlek M12 x 1.5
Yttergängans storlek M25 x 1.5
Allt material Polyamid PA6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss