Meny Sök

Reducerare M32 x 1.5 M16 x 1.5 36.0 mm PA Svart

Svart (RAL 9005) insatsgänga av polyamid, skyddsgraden beror på vilka andra komponenter den kombineras med. Den minskar gängade och genomgående hål. Arbetstemperatur -40 °C till +100 °C
Artikelnummer:

1335896

3000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 18,4447 kr
100 + 16,0511 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

922,24 kr

50 x 18,4447 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Gängstorlek M32 x M16
Commodity Code 3917400099
Innergängans storlek M16 x 1.5
Yttergängans storlek M32 x 1.5
Allt material Polyamid PA6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss