Meny Sök

Reducerare M50 x 1.5 M32 x 1.5 55.0 mm PA Svart

Svart (RAL 9005) insatsgänga av polyamid, skyddsgraden beror på vilka andra komponenter den kombineras med. Den minskar gängade och genomgående hål. Arbetstemperatur -40 °C till +100 °C
Artikelnummer:

1335905

1340 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 49 58,7132 kr
50 - 99 50,2653 kr
100 + 44,6027 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

1 467,83 kr

25 x 58,7132 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Gängstorlek M50 x M32
Commodity Code 3917400099
Innergängans storlek M32 x 1.5
Yttergängans storlek M50 x 1.5
Allt material Polyamid PA6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss