Meny Sök

Reducerare M50 x 1.5 M32 x 1.5 55.0 mm PA Mörkgrå

Mörkgrå (RAL 7035) insatsgänga av polyamid, skyddsgraden beror på vilka andra komponenter den kombineras med. Den minskar gängade och genomgående hål. Arbetstemperatur -40 °C till +100 °C
Artikelnummer:

1335927

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 123,2979 kr
25 - 49 58,7132 kr
50 - 99 50,2653 kr
100 + 44,6027 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

123,30 kr

1 x 123,2979 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Mörkgrå
Gängstorlek M50 x M32
Commodity Code 3917400099
Innergängans storlek M32 x 1.5
Yttergängans storlek M50 x 1.5
Allt material Polyamid PA6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss