Meny Sök

Reducerare M63 x 1.5 M40 x 1.5 68.0 mm PA Mörkgrå

Mörkgrå (RAL 7035) insatsgänga av polyamid, skyddsgraden beror på vilka andra komponenter den kombineras med. Den minskar gängade och genomgående hål. Arbetstemperatur -40 °C till +100 °C
Artikelnummer:

1335931

44 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 133,3509 kr
25 - 49 63,5004 kr
50 - 99 54,4893 kr
100 + 48,1908 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

133,35 kr

1 x 133,3509 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Mörkgrå
Gängstorlek M63 x M40
Commodity Code 3917400099
Innergängans storlek M40 x 1.5
Yttergängans storlek M63 x 1.5
Allt material Polyamid PA6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss