Meny Sök

Monteringsband Itryckning 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

This cable management strap is made of natural nylon 6/6 UL94 V-0. It is used to guide cable on a flat surface with a maximum bundle of 70.0 x 30.0 mm.
Artikelnummer:

CMS-1

448 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 2,9841 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

746,03 kr

250 x 2,9841 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Push In
Basens längd 56.5 mm
Kompatibel håldiameter 6.0 mm
Inre bredd 56.5 mm
Total bredd 14.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Standard UL
Standard RMS
Basmaterial Polyamid 6.6
Kompatibelt diameterområde, kabel 6.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss