Meny Sök

Justerbara fötter 40.0 mm M8 25.0 mm Svart

Gängade nivåjusterade fötter kan installeras på maskiner, transportband och möbler för att justera höjden om golvet är ojämnt.
Artikelnummer:

1220383

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 31,8075 kr
500 - 999 30,7895 kr
1000 + 30,1202 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 590,38 kr

50 x 31,8075 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Typ av bas Plast, styv
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Typ av montage Gängad pinnbult
Allt material Polyamid
Gängans material Stål
Färg Svart
Grad AISI 304
Tappmaterial Stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss