Meny Sök

Justerbara fötter 40.0 mm M10 50.0 mm Svart

Gängade nivåjusterade fötter kan installeras på maskiner, transportband och möbler för att justera höjden om golvet är ojämnt.
Artikelnummer:

1220394

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 59,8918 kr
500 - 999 58,0232 kr
1000 + 56,7403 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

2 994,59 kr

50 x 59,8918 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Typ av bas Allen Key Feet
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Typ av montage Gängad pinnbult
Allt material Polyamid
Gängans material Stål
Färg Svart
Grad AISI 304
Tappmaterial Stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss