Meny Sök

Justerbara fötter 50.0 mm M8 25.0 mm Svart

Gängade nivåjusterade fötter kan installeras på maskiner, transportband och möbler för att justera höjden om golvet är ojämnt.
Artikelnummer:

1220969

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 51,023 kr
500 - 999 49,4333 kr
1000 + 48,3457 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

2 551,15 kr

50 x 51,023 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Fotdiameter 50.0 mm
Typ av bas Allen Key Feet
Gängans längd 25.0 mm
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Typ av montage Gängad pinnbult
Allt material Polyamid
Gängans material Rostfritt stål
Färg Svart
Grad AISI 304
Tappmaterial Rostfritt stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss