Meny Sök

Justerbara fötter 48.0 mm M8 40.0 mm Svart

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 48.0 mm | 1.89 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Artikelnummer:

460810

800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 + 8,3674 kr
Standardförpackning: 400

Beställ i flerpack med 400

Totalpris:

3 346,96 kr

400 x 8,3674 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Fotdiameter 48.0 mm
Typ av bas Rigid
Gängans längd 40.0 mm
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Typ av montage Gängad insats
Allt material Polypropen
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss