Meny Sök

Bultmonterade nivåfötter 45.0 mm M30 30.0 mm Svart

Justerbar bultmonterad fot av nylon, med styv bas för montering på maskiner eller transportband upp till.
Artikelnummer:

465491

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 11,5879 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 158,79 kr

100 x 11,5879 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M30
Typ av bas Plast, styv
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Typ av montage Gängad pinnbult
Allt material Polyamid
Färg Svart
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss