Meny Sök

Justerbara fötter 38.0 mm M10 100.0 mm Svart

Justerbar hylsmonterad fot med basdiameter på 38,0 mm | Passar för monteringsmaskiner och transportband med en kompatibel håldiameter på .
Artikelnummer:

465530

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
125 + 18,9506 kr
Standardförpackning: 125

Beställ i flerpack med 125

Totalpris:

2 368,83 kr

125 x 18,9506 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Fotdiameter 38.0 mm
Typ av bas Rigid
Gängans längd 100.0 mm
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Typ av montage Gängad insats
Allt material Polypropen
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss