Meny Sök

Justerbara fötter 25.0 mm M8 15.0 mm Svart

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 25.0 mm | 0.984 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Artikelnummer:

497505

3444 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
750 + 3,285 kr
Standardförpackning: 750

Beställ i flerpack med 750

Totalpris:

2 463,75 kr

750 x 3,285 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Fotdiameter 25.0 mm
Typ av bas Rigid
Gängans längd 15.0 mm
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Typ av montage Gängad insats
Allt material Polypropen
Färg Svart
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss