Meny Sök

Justerbara fötter 34.0 mm M8 38.0 mm Svart

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 34.0 mm | 1.339 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Artikelnummer:

497506

828 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 5,3165 kr
5000 - 9999 5,0426 kr
10000 + 4,7848 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 658,25 kr

500 x 5,3165 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Fotdiameter 34.0 mm
Typ av bas Plast, styv
Gängans längd 38.0 mm
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Typ av montage Threaded Insert
Allt material Polypropen
Färg Svart
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss