Meny Sök

Fötter, låg profil 20.0 mm M6 20.0 mm Svart

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 20.0 mm | 0.787 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Artikelnummer:

498651

22988 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 6,3029 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

6 302,90 kr

1000 x 6,3029 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M6
Fotdiameter 20.0 mm
Typ av bas Plast, styv
Gängans längd 20.0 mm
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Typ av montage Gängad pinnbult
Allt material Polyeten
Gängans material Stål
Färg Svart
Tappmaterial Stål
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss