Meny Sök

Fötter, låg profil 20.0 mm M6 25.0 mm Svart

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 20.0 mm | 0.787 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Artikelnummer:

498652

12000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 4,6017 kr
Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M6
Fotdiameter 20.0 mm
Typ av bas Rigid
Gängans längd 25.0 mm
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Typ av montage Gängad pinnbult
Allt material Polyeten
Gängans material Stål
Färg Svart
Tappmaterial Stål
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss